Łożyska kulkowe

6206CM - NTN

6206CM

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCM
Waga0,199 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna21,6 kN
C0 - Nośność statyczna11,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,795 kN
f0 - Współczynnik13.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image