Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 37,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 55,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H206 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,199 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 20,5 kN C0 - Nośność statyczna 11,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,51 kN f0 - Współczynnik 13.8 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 7600 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,568 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,432 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,622 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,311 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,396 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 35 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 37,9 mm db - Minimalna średnica tulei 33 mm Ce - Min długość tulei 6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 57 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors