Łożyska kulkowe

6206KZZC3 - SNR

6206KZZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej37,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej55,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH206
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,199 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna20,5 kN
C0 - Nośność statyczna11,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,51 kN
f0 - Współczynnik13.8
N ref - Referencyjna prędkość termiczna12000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,568 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,432 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,622 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,311 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,396 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR37,9 mm
db - Minimalna średnica tulei33 mm
Ce - Min długość tulei6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image