Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,288 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 28,4 kN C0 - Nośność statyczna 15,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,09 kN f0 - Współczynnik 13.8 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 11000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 9800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 41,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors