Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki po obu stronach, do aplikacji 150°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 44 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 62,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,285 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 27,1 kN C0 - Nośność statyczna 15,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,7 kN f0 - Współczynnik 13.8 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 9200 tr/min Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 150 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,565 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,435 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,606 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,303 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,396 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 41,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 44 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors