Łożyska kulkowe

6207NREEC3 - SNR

6207NREEC3

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej45,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej62,4 mm
a min - Min pozycja rowka3,07 mm
a max - Max pozycja rowka3,28 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu4,67 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu4,98 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka68,81 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,9 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka2,2 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego78,6 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,65 mm
Oznaczenie pierścienia osadczego72/78.6
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,295 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna27,1 kN
C0 - Nośność statyczna15,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,7 kN
f0 - Współczynnik13.8
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,565 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,435 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,606 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,303 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,396 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR41,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR44,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image