Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte, do aplikacji 350°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 50,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 70,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego > C5 Waga 0,352 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C0 - Nośność statyczna 17,9 kN f0 - Współczynnik 14 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 70 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 350 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,607 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,393 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,841 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,421 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,401 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 46,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 73,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors