• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6208HT200 - SNR

6208HT200

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji 200°C

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej50,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej70,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga0,364 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna30,7 kN
C0 - Nośność statyczna17,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,81 kN
f0 - Współczynnik14
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,607 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,393 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,841 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,421 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,401 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR46,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR14,7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image