Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek na pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm a min - Min pozycja rowka 3,07 mm a max - Max pozycja rowka 3,28 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 76,81 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,9 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 2,2 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,366 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 32,5 kN C0 - Nośność statyczna 17,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,24 kN f0 - Współczynnik 14 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 10000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 46,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 73,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm
Industry Calcul Factors