Łożyska kulkowe

6208ZZC3/5K - NTN

6208ZZC3/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,366 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna32,5 kN
C0 - Nośność statyczna17,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,24 kN
f0 - Współczynnik14
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR46,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image