Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji 150°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
45 mm
D - Średnica zewnętrzna
85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
19 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
54,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
75,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
32,2 kN
C0 - Nośność statyczna
20,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,93 kN
f0 - Współczynnik
14.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
4900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
5100 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
150 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,621 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,379 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)