Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszka z jednej strony
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 20 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 0,454 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 39 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 23,2 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,82 kN |
| f0 - Współczynnik | 14.4 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 7100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 56,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 83,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |