Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 21 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 65,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 90,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H211 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,604 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 45,7 kN C0 - Nośność statyczna 29,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,33 kN f0 - Współczynnik 14.3 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 7500 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,078 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,922 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,24 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,62 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 63 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm db - Minimalna średnica tulei 60 mm Ce - Min długość tulei 6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 92 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors