Łożyska kulkowe

6211LLUCM/5K - NTN

6211LLUCM/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCM
Waga0,601 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna48 kN
C0 - Nośność statyczna29,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,29 kN
f0 - Współczynnik14.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR63 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image