Łożyska kulkowe

6211N - SNR

6211N

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek na pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej65,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej90,9 mm
a min - Min pozycja rowka3,07 mm
a max - Max pozycja rowka3,28 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka96,8 mm
b min - Minimalna szerokość rowka2,7 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka3 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,604 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna45,7 kN
C0 - Nośność statyczna29,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,33 kN
f0 - Współczynnik14.3
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,078 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,922 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,24 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,62 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR63 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image