Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszka z jednej strony
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 72,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 101,3 mm a min - Min pozycja rowka 3,07 mm a max - Max pozycja rowka 3,28 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 5,43 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 5,74 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 106,81 mm b min - Minimalna szerokość rowka 2,7 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 3 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 116,6 mm f - Grubość pierścienia oporowego 2,41 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R110 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,785 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 55,3 kN C0 - Nośność statyczna 36,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,65 kN f0 - Współczynnik 14.4 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 9500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,088 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,912 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,298 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,649 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,409 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 68 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 72,7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 102 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 118 mm
Industry Calcul Factors