Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszka z jednej strony
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 60 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 110 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 22 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
Klasa luzu promieniowego | C3 |
Waga | 0,783 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 58 kN |
C0 - Nośność statyczna | 36 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 2,83 kN |
f0 - Współczynnik | 14.3 |
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 7000 tr/min |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 68 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 102 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors