• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6213LLU/LP03 - NTN

6213LLU/LP03

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,99 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna63,5 kN
C0 - Nośność statyczna40 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,15 kN
f0 - Współczynnik14.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy60 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR80,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR112 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image