• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6214ZZCM/5K - NTN

6214ZZCM/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCM
Waga1,07 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna69 kN
C0 - Nośność statyczna44 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,45 kN
f0 - Współczynnik14.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR78 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR117 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image