Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 86 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 119,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,19 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 71 kN C0 - Nośność statyczna 48,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,17 kN f0 - Współczynnik 14.5 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5900 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 8100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,109 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,891 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,436 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,718 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 83 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 122 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors