Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 100,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 136,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,85 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 88,6 kN C0 - Nośność statyczna 62 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,6 kN f0 - Współczynnik 14.6 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2800 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,122 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,878 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,518 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,759 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,412 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 94 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 53,3 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 141 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors