Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm a min - Min pozycja rowka 4,65 mm a max - Max pozycja rowka 4,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 145,24 mm b min - Minimalna szerokość rowka 3,1 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 3,4 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 159,7 mm f - Grubość pierścienia oporowego 2,82 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R150 Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,79 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 92 kN C0 - Nośność statyczna 64 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,6 kN f0 - Współczynnik 14.7 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4200 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 94 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 141 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 7,37 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 7,72 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 162 mm
Industry Calcul Factors