Łożyska kulkowe

62203EEC3 - SNR

62203EEC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej24,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej34,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,086 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,1 kN
C0 - Nośność statyczna4,75 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,22 kN
f0 - Współczynnik13.1
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,053 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,947 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,987 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,994 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,382 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR21 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR24,1 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR36 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image