Łożyska kulkowe

6220L1C3 - NTN

6220L1C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego34 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,14 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna135 kN
C0 - Nośność statyczna93 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,25 kN
f0 - Współczynnik14.4
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR111 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR169 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image