Łożyska kulkowe

6221CM - NTN

6221CM

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna105 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCM
Waga3,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna147 kN
C0 - Nośność statyczna105 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,75 kN
f0 - Współczynnik14.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR116 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR179 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image