Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 105 mm D - Średnica zewnętrzna 19 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 36 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 126,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 170,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego > C5 Waga 3,75 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C0 - Nośność statyczna 105 kN f0 - Współczynnik 14.4 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 60 tr/min Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 350 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,085 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,915 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,282 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,641 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,409 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 116 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 126,2 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 179 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors