Łożyska kulkowe

6224 - SNR

6224

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej142,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej192,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga5,85 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna164 kN
C0 - Nośność statyczna132 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,65 kN
f0 - Współczynnik14.5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,102 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,898 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,39 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,695 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,41 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR131 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR204 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image