Łożyska kulkowe

62300EE - SNR

62300EE

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej15,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej29,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,079 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8,5 kN
C0 - Nośność statyczna3,45 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,16 kN
f0 - Współczynnik11.2
N lim - mechaniczna prędkość graniczna19000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,047 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)3,953 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)2,832 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,416 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,341 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR15,4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR31 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image