Łożyska kulkowe

62305EE - SNR

62305EE

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej36,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej52,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,317 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna24,9 kN
C0 - Nośność statyczna12,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,55 kN
f0 - Współczynnik12.2
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,542 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,458 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,38 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,69 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,363 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR27,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image