• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6234 - NTN

6234

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna170 mm
D - Średnica zewnętrzna310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego52 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga14,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna235 kN
C0 - Nośność statyczna223 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,1 kN
f0 - Współczynnik15.3
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR186 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR294 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image