Łożyska kulkowe

6234L1C3 - NTN

6234L1C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna170 mm
D - Średnica zewnętrzna310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego52 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga14,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna235 kN
C0 - Nośność statyczna223 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,5 kN
f0 - Współczynnik15.3
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR186 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR294 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image