Łożyska kulkowe

6238 - NTN

6238

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga18,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna282 kN
C0 - Nośność statyczna281 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,5 kN
f0 - Współczynnik15
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR206 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR324 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image