Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 3 mm D - Średnica zewnętrzna 10 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 4 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 4,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 8,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,15 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,002 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 0,68 kN C0 - Nośność statyczna 230 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,01 kN f0 - Współczynnik 12.9 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 57000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 81000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,645 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,355 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,849 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,925 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,378 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 4,2 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 4,7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 8,8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,15 mm
Industry Calcul Factors