Łożyska kulkowe

6248C3 - NTN

6248C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna440 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego72 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga51,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna360 kN
C0 - Nośność statyczna470 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,5 kN
f0 - Współczynnik15.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR256 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR424 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image