Łożyska kulkowe

624ZZC3 - SNR

624ZZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna4 mm
D - Średnica zewnętrzna13 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej11,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,003 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1,37 kN
C0 - Nośność statyczna0,47 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,02 kN
f0 - Współczynnik11.9
N ref - Referencyjna prędkość termiczna47000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna63000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,542 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,458 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,38 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,69 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,363 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR5,6 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR11,4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image