Łożyska kulkowe

625ZZC3 - SNR

625ZZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna5 mm
D - Średnica zewnętrzna16 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej7,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej13,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,005 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1,83 kN
C0 - Nośność statyczna0,67 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,03 kN
f0 - Współczynnik12.4
N ref - Referencyjna prędkość termiczna36000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna54000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,574 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,426 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,515 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,758 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,368 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR7 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR7,7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR14 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image