Łożyska kulkowe

626LLBC3/6K - NTN

626LLBC3/6K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki bezstykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna6 mm
D - Średnica zewnętrzna19 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,008 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2,59 kN
C0 - Nośność statyczna0,885 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,065 kN
f0 - Współczynnik12.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem34000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR8 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR9,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR17 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image