Łożyska kulkowe

628LLBC3/1K - NTN

628LLBC3/1K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki bezstykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna8 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,017 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4,45 kN
C0 - Nośność statyczna1,59 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,122 kN
f0 - Współczynnik11.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem31000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR10 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR12,1 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR22 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image