Łożyska kulkowe

629X50 - NTN

629X50

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna9 mm
D - Średnica zewnętrzna26 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,02 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5,05 kN
C0 - Nośność statyczna1,96 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,138 kN
f0 - Współczynnik12.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem35000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem30000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR13 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR22 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image