Łożyska kulkowe

62/32ZZ/2AS - NTN

62/32ZZ/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna32 mm
D - Średnica zewnętrzna65 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,225 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna23 kN
C0 - Nośność statyczna11,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,84 kN
f0 - Współczynnik13.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR37 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR40 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR60 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image