Łożyska kulkowe

6301 - NTN

6301

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna37 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,06 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,8 kN
C0 - Nośność statyczna4,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,325 kN
f0 - Współczynnik11.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem24000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem20000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR17 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR32 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image