Łożyska kulkowe

6302HVZ - SNR

6302HVZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk poliamidowy, blaszka z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej23,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej36,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,083 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna11,9 kN
C0 - Nośność statyczna5,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,24 kN
f0 - Współczynnik12.1
N lim - mechaniczna prędkość graniczna31000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-50 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,525 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,475 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,312 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,656 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,361 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR20 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR23,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR37 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image