Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 15 mm D - Średnica zewnętrzna 42 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 39,75 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,35 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 2,06 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,4 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 46,3 mm f - Grubość pierścienia oporowego 1,12 mm Klasa luzu promieniowego CM Waga 0,082 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 12,7 kN C0 - Nośność statyczna 5,45 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,425 kN f0 - Współczynnik 12.3 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 12000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 17000 tr/min
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 20 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 23 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 37 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm
Industry Calcul Factors