Łożyska kulkowe

6302ZZC3 - SNR

6302ZZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej22,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej36,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,084 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12 kN
C0 - Nośność statyczna5,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,25 kN
f0 - Współczynnik12.3
N ref - Referencyjna prędkość termiczna17000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna23000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,558 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,442 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,447 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,724 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,365 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR20 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR22,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR37 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image