Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 0,115 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 15 kN C0 - Nośność statyczna 6,55 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,51 kN f0 - Współczynnik 12.2 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 19000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 16000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 22 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 42 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors