• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6303EE - SNR

6303EE

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej24,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej40,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,116 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna14,3 kN
C0 - Nośność statyczna6,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,3 kN
f0 - Współczynnik12.3
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,56 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,44 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,454 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,727 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,366 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR22 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR43,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image