Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki po obu stronach, do aplikacji 200°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 20 mm D - Średnica zewnętrzna 52 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 30 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 45,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 0,147 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 16,8 kN C0 - Nośność statyczna 7,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,36 kN f0 - Współczynnik 12.4 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,574 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,426 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,515 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,758 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,368 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 26,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 30 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 45,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors