Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji 200°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 33,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 52,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 0,225 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 24,9 kN C0 - Nośność statyczna 12,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,55 kN f0 - Współczynnik 12.2 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 8100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,542 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,458 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,38 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,69 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,363 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 31,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 90,9 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 55,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors