• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6305LLUC3/5K - NTN

6305LLUC3/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,232 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna23,5 kN
C0 - Nośność statyczna10,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,855 kN
f0 - Współczynnik12.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR35 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image