• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6305ZNR - NTN

6305ZNR

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszka z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
a min - Min pozycja rowka3,07 mm
a max - Max pozycja rowka3,28 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka59,61 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,9 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka2,2 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,6 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego67,7 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,7 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR62
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,232 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna23,5 kN
C0 - Nośność statyczna10,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,855 kN
f0 - Współczynnik12.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu4,67 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu4,98 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image